globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

Lista de materiales

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Agregado
{{totalQuantityInBom}} Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Total en la lista de materiales
Ver lista de materiales >>

El gabinete para montaje en pared PanZone™ con puerta con mirillas mide 25 in de profundidad e incluye puertas con bisagras en las partes delantera y trasera para poder acceder totalmente al equipo de red y poder hacer movimientos, agregados y cambios fácilmente. Los paneles laterales extraíbles brindan acceso al enrutamiento de los cables. El armazón permite el control climático adecuado para poder usarlo en varios equipos de red. El armazón de 12 RU está calificado para 250 lb y es negro.

Especificaciones

Tipo de producto Gabinete para montaje en pared
Material Acero
Número de unidades de rack 12
Anchura total (in) 25
Anchura total (mm) 635
Profundidad total (in) 25
Profundidad total (mm) 635
Altura total (in) 23.8
Altura total (mm) 604.5
Color Negro
Submarca PanZone™
Cumple las normas Compatible con equipos y paneles de montaje en rack EIA de 19", cumple con la directiva RoHS
Caracts. pza. Sección del medio con bisagras con paneles laterales extraíbles

Detalles del empaque

UPC 61305629776
Cant. Pq. Est.. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 12.6452
Cant. Ct. Est. 0
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0000

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
Specification Sheets PanZone® Wall Mount Cabinet Specification Sheet ZCSP31--WW-ENG Inglés
Specification Sheets Gabinete PanZone® para Montaje en Pared Hoja de Especificaciones ZCSP31--WW-SPA Español (Español)
Videos PanZone Wall Mount Cabinets Product Spotlight Video Inglés
Part Drawings JUMPER KIT (PZWMCGK) Inglés
Part Drawings Panzone 12Ru, Deep Hinged Wall Mount Cabinet Perforated Door Inglés
Part Drawings Customer Drawing DXF Inglés
Part Drawings Customer Drawing DWG Inglés
Part Drawings Vertical Mounting Rear Equipment Rails For Wall Mount Cabinets Inglés
Installation Documents Jumper Kit - PZWMCGK INSTALLATION INSTRUCTIONS Inglés
Installation Documents PanZone Wall Mount Cabinet - Installation Instruction CM315E Inglés
Selection Guides Guía de Selección de Montaje en Pared NEMA para Montaje de Equipos de 19" Guia de Selección RKSG7 Español (Español)
Selection Guides Network Infrastructure Security Solution - COSG27-SA-ENG Inglés
Selection Guides PanZone® Wall Mount Solutions - RKSG08-WW-ENG Inglés
Selection Guides NEMA Wall Mount for 19" Equipment Mounting - RKSG7-WW-ENG Inglés
Selection Guides Soluciones de Montaje en Pared PanZone® Guía de Selección RKSG08 Español (Español)
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}