{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesEl soporte para gabinete de alcance medio Net-Contain™ se usa en el sistema contenedor de isla y mide 300mm de alto. Es necesario colocar un soporte de gabinete de alcance medio cada 2400mm en un contenedor lleno. Es plateado.
Tipo de isla | Pasillo frío |
Tipo de producto | Alcance medio |
Material | Acero |
Submarca | Net-Contain™ |
Altura total (in) | 11.81 |
Altura total (mm) | 300 |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
UPC | 07498385605 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0105 |
Cant. Ct. Est. | 10 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.1047 |