{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesTerminal de anillo StrongHold™, aislamiento de vinilo, 8 AWG, tornillo prisionero n.º 8
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) | 105 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | 221 |
Tamaño de orificio para tornillo prisionero (in) | 0.164 |
Tamaño de orificio para tornillo prisionero (mm) | 4.1 |
Tamaño de tornillo prisionero | N.º 8 |
Material de aislamiento | Vinilo |
Tamaño máximo de cable (AWG) | N.º 12 |
Tamaño mínimo de cable (AWG) | N.º 8 |
Tamaño mínimo de conductor de cobre (AWG SOL) | N.º 12 |
Tamaño mínimo de conductor de cobre (AWG STR) | N.º 12 |
Tamaño mínimo de conductor de cobre (AWG) | N.º 12 |
Longitud de la banda del cable (in) | 0.47 |
Longitud de la banda del cable (mm) | 11.9 |
Cumple las normas | Listado UL 587H E52164; certificado por CSA LR31212 |
Material de base | Cobre |
Tensión máxima (V) | 600 |
Tensión máxima (kV) | 0.6 |
Acabado/recubrimiento | Estañado |
Código de color | Rojo |
Tipo de tambor | Estándar |
Largo de tambor (in) | 0.33 |
Largo de tambor (mm) | 8.4 |
Diámetro de aislamiento (in) | 0.32 |
Diámetro de aislamiento (mm) | 8.1 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 105 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 221 |
Diámetro máximo de aislamiento de cable (in) | 0.32 |
Diámetro máximo de aislamiento de cable (mm) | 8.1 |
Diámetro mínimo de aislamiento de cable (in) | 0.17 |
Diámetro mínimo de aislamiento de cable (mm) | 4.3 |
Diámetro exterior (in) | 0.31 |
Tipo de unión | Reforzado |
Diámetro exterior (mm) | 7.9 |
Submarca | StrongHold™ |
Longitud total (in) | 1.18 |
Longitud total (mm) | 30 |
Anchura total (in) | 0.31 |
Anchura total (mm) | 7.9 |
Longitud de lengüeta (in) | 0.52 |
Longitud de lengüeta (mm) | 13.2 |
Grosor de lengüeta (in) | 0.05 |
Grosor de lengüeta (mm) | 1.2 |
Ancho de lengüeta (in) | 0.31 |
Ancho de lengüeta (mm) | 7.9 |
Tipo de empaque | Bolso |
Tipo de producto | Terminal de anillo |
Para usar con | KST-HDC38A (no se vende a través de Panduit) |
UPC | 61305634219 |
Cant. Pq. Est.. | 25 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0035 |
Cant. Ct. Est. | 5000 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.6951 |
Videos | StrongHold Terminals Product Video | Inglés | |
Part Drawings | StrongHold Ring Terminal Vinyl Insulated, Brazed Seam #8 AWG (8MM) Part Drawing | Inglés | |
Catalogs | StrongHold Contractor Pocket Guide ELCB35--SA-ENG | Inglés |