{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesEl cable de cobre TX6A™ de categoría 6A U/UTP está fabricado con conductores de cobre 23 AWG con aislamiento de FEP. Los conductores de cobre están retorcidos en pares y separados por un divisor en forma de cruz. Los cuatro pares están cubiertos con cinta Vari-MaTriX y una camisa de PVC retardante de llama. El cable azul con calificación para cámara impelente (CMP) viene con 1000 ft (305 m) en un carrete.
Nota | Disponible en América del Norte |
Ambiente | Interiores |
Nivel de desempeño | Categoría 6A |
Construcción de cable | U/UTP |
Grado de inflamabilidad | Cámara impelente (CMP) |
Clasificación LP | LP (0.7A) |
Material de camisa | Policloruro de vinilo (PVC) |
Diámetro exterior nominal de cable (in) | 0.25 |
Diámetro exterior nominal de cable (mm) | 6.4 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 105 |
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 221 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) | -20 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | -4 |
Temperatura máxima de instalación (°C) | 60 |
Temperatura máxima de instalación (°F) | 140 |
Temperatura mínima de instalación (°C) | 0 |
Temperatura mínima de instalación (°F) | 32 |
Submarca | Pan-Nettie™ |
Tensión máxima de instalación (N) | 110 |
Tensión máxima de instalación (lb) | 25 |
Radio de curvatura (in) | 1 |
Radio de curvatura (mm) | 25.6 |
Número de pares | 4 |
Material de conductor | Cobre |
Tipo de conductor | Sólido |
Longitud total (ft) | 1000 |
Longitud total (m) | 305 |
Calibrador de conductor (AWG) | 23 |
Calibrador de conductor (mm) | 0.57 |
Diámetro de aislamiento (in) | 0.04 |
Diámetro de aislamiento (mm) | 1.1 |
Tensión máxima (V) | 80 |
Cumple las normas | Supera los estándares de la categoría 6A de la ANSI/TIA-568-C.2 y de la clase E de ISO 11801; listado UL CMP-LP (0.7A); NFPA 262; cumple con las normas IEEE 802.3af, IEEE 802.3at e IEEE 802.3bt para aplicaciones de PoE; está certificado por UL PoH según UL4299; cumple con la directiva RoHS |
Color | Azul |
Tipo de empaque | Carrete |
Tipo de producto | Cable de cobre |
UPC | 61305636809 |
Cant. Pq. Est.. | 1000 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 1.7043 |
Cant. Ct. Est. | 36000 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 61.3556 |
Specification Sheets | TX6A™ 10Gig UTP Copper Cable with Vari-MaTriX Technology pecification Sheet D-COSP416--WW-ENG | Inglés | |
Specification Sheets | TX6A™ 10Gig UTP Copper Cable with Vari-MaTriX Technology Specification Sheet COSP419--WW-ENG | Inglés | |
Specification Sheets | Cable de Cobre UTP TX6A™ 10Gig con Tecnología Vari-MaTriX Hoja de Especificaciones COSP419--WW-SPA | Español (Español) | |
Videos | Vari-Matrix, The Smallest Category 6A Cable | Inglés | |
Certifications | Test Verification of Conformity 104088051CRT‐001 | Inglés | |
Technical References | Implementando Wi-Fi 5, 6, y 7 en Instalaciones Educativas Referencia Técnica WSAT2--SA-SPA | Español (Español) | |
Technology Briefs | Impact of 2017 National Electric Code on Power over Ethernet Cabling | Inglés | |
White Papers | Implementing Wi-Fi 5, 6, and 7 in Educational Facilities White Paper D-WSAT2--SA-ENG | Inglés | |
White Papers | The Advantages of a Varying Length Segmented Foil Tape in Category 6A UTP Cable White Paper COAT03--WW-ENG | Inglés |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |