globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

Lista de materiales

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Agregado
{{totalQuantityInBom}} Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Total en la lista de materiales
Ver lista de materiales >>

Conector modular de categoría 6A, 10Gig, UTP, 23 AWG, 100 por paquete.

Especificaciones

Tipo de producto Conector modular
Nivel de desempeño Categoría 6A
Tipo de conector Conector modular
Material del cuerpo Policarbonato
Material de contacto Bronce fosforado enchapado en oro
Número de enchufes 100
Tipo de blindaje Sin revestimiento (UTP)
Anchura total (in) 0.46
Anchura total (mm) 11.8
Altura total (in) 0.52
Altura total (mm) 13.1
Profundidad total (in) 1.6
Profundidad total (mm) 40.6
Temperatura máxima de funcionamiento (°C) 60
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) 140
Temperatura mínima de funcionamiento (°C) -10
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) 14
Calibrador de cables compatible (AWG) 23
Color Transparente
Cumple las normas Supera los requisitos de rendimiento de la categoría 6A de la ANSI/TIA y la clase EA de ISO cuando se termina correctamente con el cable de cobre de la categoría 6A UTP de Panduit™; cumple con la ANSI/TIA-1096-A (anteriormente, parte 68 de la FCC), IEC-60603-7; es compatible con aplicaciones de PoE y PoE+, y está propuesto para PoE++ de tipos 3 y 4 para hasta 100 W; cumple con la directiva RoHS
Clasificación IP IP20
Grado de inflamabilidad UL94V-0
Submarca Pan-Plug™

Detalles del empaque

UPC 07498398010
Cant. Pq. Est.. 100
Volumen Pq. Est. (cf) 0.1174
Cant. Ct. Est. 1000
Volumen Pq. Est. (cf) 1.1740

Especificaciones

{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}}

Detalles del empaque

{{leftPackaging.attributeName}} {{leftPackaging.attributeValue}}

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}