globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

Lista de materiales

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Agregado
{{totalQuantityInBom}} Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Total en la lista de materiales
Ver lista de materiales >>

La placa frontal serie ejecutiva Mini-Com™ es compatible con dos módulos Mini-Com. La placa frontal es de banda única y se instala en una abertura de banda única estándar de norma NEMA. Presenta un diseño de rieles en relieve en el borde externo del marco y un bolsillo para etiqueta para facilitar la identificación, y es de color blanco hueso.

Especificaciones

Tipo de producto Placa frontal
Número de puertos 2
Tipo de módulo Mini-Com™
Submarca Pan-Nettie™
Material ABS
Color Blanco hueso
Tipo de identificación Bolsillo para etiqueta
Orientación de salida Plano
Profundidad total (in) 0.83
Profundidad total (mm) 21.08
Anchura total (in) 2.75
Anchura total (mm) 69.85
Altura total (in) 4.5
Altura total (mm) 114.3
Tipo de abertura de banda Banda única
Orientación de montaje Vertical
Cumple las normas Cumple con la directiva RoHS

Detalles del empaque

UPC 07498303329
Cant. Pq. Est.. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0154
Cant. Ct. Est. 10
Volumen Pq. Est. (cf) 0.1537

Especificaciones

{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}}

Detalles del empaque

{{leftPackaging.attributeName}} {{leftPackaging.attributeValue}}

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}