{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesCordón de parcheo UTP, categoría 6 NetKey™, 24 AWG, no blindado, par retorcido, trenzado, cable CM con conectores modulares de rendimiento mejorado. La traba patentada que no se enreda evita enganches, facilita la liberación y ahorra tiempo al realizar movimientos, adiciones y cambios frecuentes. La funda de alivio de tensión delgada del cordón de parcheo facilita el acceso en aplicaciones de alta densidad. El cordón de parcheo mide 3 ft de largo y es de color blanco hueso.
Aplicación | Se utiliza en todos los receptáculos de área de trabajo y paneles de distribución; con conexión para que sea compatible con los diseños de conexión T568A y T568B. Apto para Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T (Fast Ethernet) y 1000BASE-T (Gigabit Ethernet), 155 Mb/s ATM, 622 Mb/s ATM, 1.2 Gb/s ATM; en anillo 4/16 y protocolo de transmisión de voz por Internet (VoIP) |
Tipo de producto | Cordón de parcheo de cobre NetKey |
Calibrador de conductor (AWG) | 24 |
Calibrador de conductor (kcmil) | 0.4 |
Nivel de desempeño | Categoría 6 |
Tipo de conductor | Trenzado |
Construcción de cable | U/UTP |
Tipo de cordón de parcheo | Sin revestimiento |
Material de carcasa del enchufe | Policarbonato |
Material de camisa | Policloruro de vinilo |
Tipo de conector 1 | Conector modular |
Tipo de conector 2 | Conector modular |
Longitud total (ft) | 3 |
Submarca | NetKey™ |
Diámetro exterior nominal de cable (in) | 0.23 |
Esquema de cableado | T568B |
Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 140 |
Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | 14 |
Temperatura máxima de almacenamiento (°F) | 158 |
Color de funda | Transparente |
Color | Blanco hueso |
Grado de inflamabilidad | CM |
Cumple las normas | Supera los requisitos de la categoría 6 de la ANSI/TIA-568.2-D y la clase E de ISO 11801 para canales en frecuencias de barrido de hasta 250 MHz; cumple los requisitos de la categoría 6 de la ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 para componentes en frecuencias de barrido de hasta 250 MHz; cumple con ANSI/TIA-1096-A; cumple con IEC 60603-7; es compatible con aplicaciones PoE de IEEE 802.3af/802.3at y 802.3bt de tipos 3 y 4; listado cULus; UL 1863 y CAN/CSA-C22.2 (archivo UL E129886); cumple con la directiva RoHS |
Variante de IEC | 60603-7 |
Compatibilidad PoE | PoE/PoE+/PoE++ |
Tipo de enchufe | 8 posiciones |
Compatible con RapidID™ | No |
Caracts. pza. | Rendimiento probado al 100%; enclavamiento organizado patentado; funda delgada de alivio de tensión; identificación y una variedad de colores y longitudes disponibles |
UPC | 07498305559 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0170 |
Cant. Ct. Est. | 10 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.1703 |