{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesEste cable de distribución para interiores de 12 fibras es OM4, tiene formación limitada de humo y libre de halógenos (LSZH), y viene con fibras reforzadas de 900µm.
Nota | Consulte la hoja de especificaciones para obtener información técnica complementaria. |
Tipo de producto | Cable de fibra óptica a granel |
Región | América |
Ambiente | Interiores |
Con blindaje o sin blindaje | No blindado |
Tipo de fibra | OM4 |
Número de fibras | 12 |
Reforzado, tubo holgado o cinta | Reforzado 900μm |
Grado de inflamabilidad | LSZH |
Color de cable | Aguamarina |
Submarca | Opti-Core™ |
Caracts. pza. | Cable LSZH para interiores, fibra con recubrimiento ajustado de 900um, fibra de alta calidad OM3/4 optimizada para láser, tamaño de cable reducido. |
UPC | 61305639702 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 2.0000 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |
Specification Sheets | Cable de Fibra Óptica de Distribución para Interiores Opti-Core® LSZH Hoja De Especificaciones FBDS32 | Español (Español) | |
Data Sheets | Opti-Core® Fiber Optic Distribution Cable Indoor, LSZH Data Sheet FBDS32--WW-ENG | Inglés | |
Data Sheets | Opti-Core™ Fiber Optic Distribution Cable Data Sheet FBDS17-WW-ENG | Inglés | |
Videos | Panduit Bulk Fiber Optic Cable - Product Spotlight | Inglés | |
Line Cards | Line Card for Bulk Fiber Cable - D-FBLC3--SA-ENG | Inglés | |
Line Cards | Oferta de Infraestructura de Cableado de Fibra Óptica FBLC3 | Español (Español) |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |