{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesCasete de empalme de fibra óptica ODF de acceso frontal FlexCore, modo único (OS2), 24 fibras, dúplex LC a flexibles discretos, IL estándar
Tipo de conexión | LC |
Submarca | FlexCore™ |
Número de fibras | 24 |
Tipo de conector 1 | Dúplex LC |
Color de adaptador | Azul |
Pérdida máxima de inserción del conector (dB) | 0.35 |
Pérdida mínima de retorno del conector (dB) | 55 |
Anchura total (in) | 11.53 |
Anchura total (mm) | 292.8 |
Profundidad total (in) | 6.75 |
Profundidad total (mm) | 171.5 |
Altura total (in) | 0.46 |
Altura total (mm) | 11.7 |
Cumple las normas | Cumple con las normas ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.3, TIA-604-5, (FOCIS-5) y TIA-604-10 (FOCIS-10), y con la directiva RoHS 2002/95/EC; es compatible con IEEE802.3 y ANSI T11.2 (canal de fibra) |
Tipo de producto | Casete de acceso frontal FlexCore |
Aplicación | FlexCore ODF/OSF |
Color | Negro |
Diámetro de fibra (µm) | 9 |
UPC | 61305683302 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.1326 |
Cant. Ct. Est. | 10 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 1.3262 |
Specification Sheets | FlexCore Front Access Cassettes - Specification Sheet FBSP209--WW-ENG | Inglés | |
Specification Sheets | Casetes de Fibra Óptica FlexCoreTM de Acceso Frontal Hoja de Especificaciones FBSP209--WW-SPA | Español (Español) | |
Videos | Flex Core Video | Inglés | |
Videos | FlexCore™ Installation Video | Inglés | |
Part Drawings | Flex Core Cassettes Fusion Splice Assy Cable To LC Part Drawing 00677ECA-DC | Inglés | |
Installation Documents | FlexCore™ 4RU Universal Enclosure Instalation Instructions FS203 | Inglés | |
Installation Documents | FlexCore™ Fusion Splice Cassette Cable to LC Adapter Installation Instruction FS200 | Inglés | |
Selection Guides | FlexCore™ Optical Distribution Frame Ordering Guide FBCB58 | Inglés |