{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesEl casete HD Flex™ es OM4 MPO a LC y admite 12 fibras en total. Es IL optimizado y usa polaridad universal. El casete tiene una cubierta negra con un conector MPO negro y 6 adaptadores dúplex LC aguamarina con compuertas integrales para evitar la contaminación.
Tipo de fibra | OM4 |
Submarca | HD Flex™ |
Número de fibras | 12 |
Tipo de conector 1 | Dúplex LC |
Color de adaptador | Aguamarina |
Tipo de conector 2 | MPO macho |
Pérdida máxima de inserción del conector (dB) | 0.5 |
Pérdida mínima de retorno del conector (dB) | 26 |
Tipo de producto | Casete de fibra |
UPC | 61305656720 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0658 |
Cant. Ct. Est. | 10 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.6576 |
Specification Sheets | HD Flex™ Fiber Optic Cassettes Specification Sheet FBSP190-WW-ENG | Inglés | |
Part Drawings | Hd Flex 12 Fiber LC - Mpo Cassette | Inglés | |
Installation Documents | Visual Inspection and Cleaning of Multimode and Single Mode Structured Cabling System Interconnect Components | Inglés | |
Brochures | HD Flex™ Fiber Cabling System | Inglés | |
Flyers | Casetes de Fibra Óptica con Polaridad Universal Flyer FBFL18--SA-SPA | Español (Español) | |
Selection Guides | Habilitación de Despliegues Edge con la Infraestructura de Panduit Guia de Seleccion CPCB213--SA-SPA | Español (Español) |