globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

Lista de materiales

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Agregado
{{totalQuantityInBom}} Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Total en la lista de materiales
Ver lista de materiales >>

El módulo de empalme de fibra Panduit Opticom sostiene y protege hasta 24 de fusión y 144 de cinta en los armazones para fibra de montaje en rack Panduit Opticom. Los módulos autoapilables apilan hasta 4 unidades con la cantidad perfecta de apilado o enrollado de fibra para instalaciones a largo plazo o aplicaciones con alto ancho de banda. Compatible con fibras OS2, OM1, OM2, OM3/OM4 y latiguillos de cable flexible terminados en fábrica. Plástico, negro, incluye base y cubierta con bisagras.

Especificaciones

Tipo de producto Módulo de empalme de fibra óptica
Submarca Opticom™
Color Negro
Material Plástico
Profundidad total (in) 5.6
Profundidad total (mm) 142.2
Anchura total (in) 14.03
Anchura total (mm) 356.4
Altura total (in) 0.36
Altura total (mm) 9.1
Cumple las normas Cumple con la directiva RoHS
Aplicación Organización de cables
Caracts. pza. Sostiene y protege hasta 24 uniones mediante fusión. Módulos autoapilables con funciones de organización integral de cables y apilado/enrollado de fibra

Detalles del empaque

UPC 07498300896
Cant. Pq. Est.. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0736
Cant. Ct. Est. 10
Volumen Pq. Est. (cf) 0.7355

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma

Especificaciones

{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}}

Detalles del empaque

{{leftPackaging.attributeName}} {{leftPackaging.attributeValue}}

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}