{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesArmazón p/fibra mont. rack Panduit™ Opticom™ da confiabilidad red, ya que aloja, organiza, administra y protege cables de fibra óptica, termin., empalmes, conect. y cordones parcheo. FCE1U negro, de acero y usa hasta 4 paneles adapt. FAP o FMP en 1 RU p/máx. dens. campo distrib. Fácil acceso a fibras por cajón inclinado hacia afuera y abajo mientras la org. de cables trasera mantiene apilado y enrollado adecuados. 1,73" de alto x 17,60" de ancho x 17,9” de prof. (43,9mm x 447,0mm x 454mm)
Tipo de producto | Armazón para fibra |
Número de unidades de rack | 1 |
Anchura total (in) | 17.65 |
Anchura total (mm) | 448.3 |
Profundidad total (in) | 17.9 |
Profundidad total (mm) | 454 |
Altura total (in) | 1.72 |
Altura total (mm) | 44 |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS; TIA-606-A |
Submarca | QuickNet™ |
Aplicación | Organización de cables de fibra óptica |
Color | Negro |
UPC | 07498300873 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 1.3686 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |