{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesEl armazón para fibra HD Flex™ es de 1 RU y cuenta con cajones deslizantes de acceso frontal para aceptar hasta seis casetes de 12 puertos HD Flex™ o paneles para adaptador de fibra para una densidad máxima de 144 fibras.
Tipo de producto | Armazón para fibra |
Número de unidades de rack | 1 |
Anchura total (in) | 19.69 |
Anchura total (mm) | 500.1 |
Profundidad total (in) | 15.11 |
Profundidad total (mm) | 383.7 |
Altura total (in) | 1.73 |
Altura total (mm) | 43.9 |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Submarca | HD Flex |
Aplicación | Organización de cables de fibra óptica |
Color | Negro |
Caracts. pza. | El diseño modular acepta hasta 12 casetes de fibra HD Flex™ o paneles para adaptador de fibra por unidad de rack, compatible con todos los casetes de fibra HD Flex™ y paneles para adaptador de fibra, soporte para organizador de cables con montaje de riel en rack/gabinete, bandeja de gabinete con acceso delantero y trasero, bandeja de gabinete dividido, bandeja de gabinete de varias posiciones. |
UPC | 61305614297 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 1.0652 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |
Specification Sheets | HD Flex™ Fiber Enclosures Specification Sheet FBSP92-WW-ENG | Inglés | |
Data Sheets | Fiber Splicing Component Matrix Data Sheet FBFL37 | Inglés | |
Videos | HD Flex™ Enclosures Video | Inglés | |
Videos | HD Flex Enclosures Installation Video | Inglés | |
Part Drawings | HD Flex™ 1 RU Enclosure (FLEX1U12): DWG | Inglés | |
Part Drawings | HD Flex™ 1 RU Enclosure (FLEX1U12): DXF | Inglés | |
Part Drawings | HD Flex™ 1 RU Enclosure (FLEX1U**) Part Drawing 12F187UP-DC | Inglés | |
Installation Documents | HD Flex Fiber Cassette Enclosures Installation Instructions FS127A | Inglés | |
Brochures | HD Flex™ Fiber Cabling System | Inglés | |
Selection Guides | HD Flex™ Fiber Cabling System Ordering Guide: D-FBCB45--SA-ENG | Inglés |