{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesEl panel de distribución plano de fibra se usa con las bandejas FMT1 y FMT2, y puede alojar hasta cuatro paneles de adaptador FAP o casetes Opticom™. Compatible con todas las instalaciones de montaje de estantes EIA de 19" de ancho, es de acero con recubrimiento en polvo negro y cabe en un espacio de 1 RU.
Anchura total (in) | 19 |
Anchura total (mm) | 482.6 |
Profundidad total (in) | 0.44 |
Profundidad total (mm) | 11.2 |
Altura total (in) | 1.72 |
Altura total (mm) | 43.7 |
Número de puertos | 4 |
Método de montaje | Riel DIN |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Tipo de producto | Panel adaptador de carga posterior |
Aplicación | Brinda un sistema flexible y modular para administrar la terminación de fibra, conexiones y distribuciones para todas las aplicaciones y ofrece la máxima densidad del campo de distribución y recuentos de fibra para todas las fibras |
Color | Negro |
Submarca | Opticom™ |
UPC | 07498378857 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0528 |
Cant. Ct. Est. | 10 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.5281 |