{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesEl kit de herramientas de terminación OptiCam™ 2 incluye la herramienta OptiCam 2 y elementos básicos para terminar cualquier conector de modo único o de modo múltiple OptiCam. Los implementos para limpiar y cortar se venden por separado.
Tipo de producto | Kit de terminación para prepulido |
Submarca | OptiCam™ |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Aplicación | Terminación de conectores prepulidos Panduit OptiCam |
Incluye | (1) herramienta de terminación OptiCam 2, (2) tarjetas de plantilla de corte, (3) portaconectores, (4) cables de lanzamiento, (1) conjunto de baterías AA Energizer L91, (1) campana limitadora de luz, (1) guía de instrucciones de inicio rápido, (1) FOCTT2CORD, (1) estuche de transporte pequeño |
UPC | 61305625662 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.3572 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |
Product Bulletins | OptiCam® 2 Termination Tool | Inglés | |
Product Bulletins | Herramienta de Terminación OptiCam® Boletín de Producto FBCB48 | Español (Español) | |
Videos | OptiCam 2 Termination Tool Video | Inglés | |
Part Drawings | Fiber Opticam 2 Termination Kit | Inglés | |
Part Drawings | OptiCam 2 Termination Tool | Inglés | |
Installation Documents | OptiCam® 2 Quick Start Guide FS132D | Inglés | |
Installation Documents | Herramienta de Terminación OptiCam 2 Comienzo Rapido de instalacion FS133 | Español (Español) | |
Manuals | OptiCam2FS133Termination ToolUserManual | Inglés | |
Selection Guides | Fibra Sin Límites Alcance & Desempeño Guia de Seleccion FBSD62--WW-SPA | Español (Español) |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |