globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

Lista de materiales

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Agregado
{{totalQuantityInBom}} Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Total en la lista de materiales
Ver lista de materiales >>

The OptiCam® 2 Termination Tool Kit includes the OptiCam 2 tool and basic elements to terminate any OptiCam singlemode or multimode connectors. Additional cleaning and cleaving implements are sold separately.

Especificaciones

Tipo de producto Pre-Polished Termination Kit
Submarca OptiCam®
Cumple las normas RoHS Compliant
Aplicación Termination of Panduit OptiCam style pre-polished connectors
Incluye (1) OptiCam 2 Termination Tool, (2) Strip Template Cards, (3) Connector Cradles, (4) Launch Cords, (1) Set of Energizer L91 AA Batteries, (1) Light Limiting Hood, (1) Quick Start Instruction Guide, (1) FOCTT2CORD, (1) Small Carrying Case

Detalles del empaque

UPC 61305686079
Cant. Pq. Est.. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.3572
Cant. Ct. Est. 0
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0000

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma

Especificaciones

{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}}

Detalles del empaque

{{leftPackaging.attributeName}} {{leftPackaging.attributeValue}}

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}