{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesEl panel de distrib. de fibra óptica de riel DIN IndustrialNet™ protege la fibra p/cableado de distrib. c/terminación. Montable enriel DIN de 35mm estándar y se puede fijar c/cierres ajustables, diseñados para permitir que se monte en superficie plana. Este armazón de montaje de riel DIN incluye un pasacables de entrada de cables PG21 c/2 insertos que se adaptan a diferentes cables de fibra y tornillos Phillips 6-32 × 3/8" para montar la placa frontal en panel de distrib. Uso con FAP.
Profundidad total (in) | 4.6 |
Profundidad total (mm) | 116.84 |
Anchura total (in) | 2.6 |
Anchura total (mm) | 66.04 |
Altura total (in) | 5.9 |
Altura total (mm) | 149.89 |
Método de montaje | DIN Rail |
Cumple las normas | Norma internacional CEI IEC 60715; DIN EN 60715; DIN EN 50022; DIN 46277-3; BS 5584:1978, prueba medioambiental IEC 60068; cULus. Cumple con la directiva RoHS |
Tipo de producto | Fiber Enclosure |
Aplicación | Organización de cables de fibra óptica |
Color | Gris |
Submarca | IndustrialNet™ |
UPC | 61305681296 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.2002 |
Cant. Ct. Est. | 10 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 2.0019 |
Specification Sheets | IndustrialNet™ DIN Rail Mount Fiber Patching Solution Spec Sheet FBSP223--WW-ENG | Inglés | |
Videos | DIN Rail Mount Video | Inglés | |
Part Drawings | Fiber DIN Mount Patch Panel Standard Depth Part Drawing DXF | Inglés | |
Part Drawings | Fiber DIN Mount Patch Panel Standard Depth Part Drawing DWG | Inglés | |
Part Drawings | Industrial Net Fiber Rail DIN Patch Panel Standard for use with FAP's Part Drawing 00949EAC-DC | Inglés | |
Installation Documents | Fiber DIN Mount Patch Panel Installation Instructions/Best Practices FS212 | Inglés | |
Application Guides | Network Zone Systems Thermal Management Application Guide IN-CD-0012 | Inglés |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |