{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesPuente n.º 10 AWG, talón con curvatura de 45° en el lado de la banda para toma de tierra al talón recto en el equipo; se proporciona con 0.16 oz (5cc) de antioxidante y dos de cada uno de los siguientes tornillos que forman rosca: n.º 12-24 x 1/2, M6 x 12mm, n.º 10-32 x 1/2 y M5 x 12mm
Submarca | StructuredGround™ |
Longitud total (in) | 24 |
Longitud total (mm) | 600 |
Ángulo | Recto y de 45° |
Color | Verde/amarillo |
Aplicación | Telecomunicaciones/centro de datos |
Tipo de producto | Puente de unión de equipos |
UPC | 07498360857 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0744 |
Cant. Ct. Est. | 10 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.7439 |
Part Drawings | Equipment Jumper Part Drawing C41643 | Inglés | |
Installation Documents | StructuredGround Rack Grounding Kits Instruction Sheet T-PMPI-262-PC_07 | Inglés | |
Application Notes | Telecommunications Bonding 5 Steps: D-GRFL03 AUS | Inglés | |
Articles | Article - Product Related - 06May CIM grounding and DC uptime | Inglés | |
Flyers | Telecommunications Bonding 5 Steps: D-GRFL02 | Inglés | |
Flyers | Tierras de Telecomunicaciones StructuredGround™ de Panduit Flyer GRFL02 | Español (Español) | |
Selection Guides | StructuredGround™ Kits for Data Center Cabinet Grounding: GRSG01--SA | Inglés |