globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

Lista de materiales

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Agregado
{{totalQuantityInBom}} Total en la lista de materiales Ver lista de materiales >>

Lista de materiales

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} Total en la lista de materiales
Ver lista de materiales >>

Conector conex. a tierra estilo E GCE250-250 diseñado p/mejorar proceso prensado c/tecnología que cumple IEEE 837-2002 y REV 2014. Toma de amplia variedad y diseño multiconductor c/flexibilidad y cantidad mínima de piezas. Diseño ranurado para ensamblaje rápido y fácil. Compuesto antioxidante conductivo preaplicado garantiza unión eléctrica y mecánica de alta calidad. Cumple con UL467 y está certificado por CSA22.22 para de tierra y unión; adecuado para enterrarse en tierra o en concreto.

c warning e
Descontinuado - Inventario limitado
Piezas de reemplazo sugeridas:

Especificaciones

Submarca StructuredGround™
Tipo de conector Conector de estilo E
Material Cobre de alta conductividad
Material Properties High Conductivity
Longitud total (in) 1
Longitud total (mm) 25.4
Anchura total (in) 1.08
Anchura total (mm) 27.4
Altura total (in) 2.66
Altura total (mm) 67.5
Tamaño máximo de conductor de cobre (AWG STR) 250
Tamaño máximo de conductor de cobre (kcmil) 250
Tamaño mínimo de conductor de cobre (AWG STR) 1/0
Tamaño máximo de varilla de conexión a tierra (in) 5/8
Tamaño máximo de varilla de conexión a tierra (mm) 15.87
Tamaño mínimo de varilla de conexión a tierra (in) 1/2
Tamaño mínimo de varilla de conexión a tierra (mm) 12.7
Tamaño máximo de barra de refuerzo (in) 1/2
Tamaño máximo de barra de refuerzo (mm) 12.7
Tamaño mínimo de barra de refuerzo (in) 3/8
Tamaño mínimo de barra de refuerzo (mm) 9.52
Número de índice de matriz Panduit™ PG25
Código de color Negro
Cumple las normas Cumple con la norma IEEE 837-2002; se incluye en el listado cULus, UL467, CSA 22.2
Aplicación Electricidad/malla de tierra
Tipo de producto Conectores de toma de tierra E

Detalles del empaque

UPC 07498300956
Cant. Pq. Est.. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0181
Cant. Ct. Est. 0
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0000

Especificaciones

{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}}

Detalles del empaque

{{leftPackaging.attributeName}} {{leftPackaging.attributeValue}}

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}