{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesConector conex. a tierra estilo E GCE250-250-Q diseñado p/mejorar proceso prensado c/tecnología que cumple IEEE 837-2002 y REV 2014. Habilidad de toma de amplia variedad y diseño multiconductor c/flexibilidad y cantidad mínima de piezas. Diseño ranurado para ensamblaje rápido y fácil. Compuesto antioxidante conductivo preaplicado garantiza unión eléctrica y mecánica de calidad. Cumple UL467 y está certificado por CSA para toma de tierra y unión; adecuado para enterrarse en tierra o en concreto.
Submarca | StructuredGround™ |
Tipo de conector | Conector de estilo E |
Longitud total (in) | 1 |
Longitud total (mm) | 25.4 |
Material | Cobre de alta conductividad |
Material Properties | High Conductivity |
Anchura total (in) | 1.08 |
Anchura total (mm) | 27.4 |
Altura total (in) | 2.66 |
Altura total (mm) | 67.6 |
Tamaño máximo de conductor de cobre (AWG STR) | 4/0 |
Tamaño máximo de conductor de cobre (kcmil) | 250 |
Tamaño mínimo de conductor de cobre (AWG STR) | 1/0 |
Tamaño mínimo de conductor de cobre (kcmil) | 250 |
Tamaño máximo de varilla de conexión a tierra (in) | 5/8 |
Tamaño máximo de varilla de conexión a tierra (mm) | 15.9 |
Tamaño mínimo de varilla de conexión a tierra (in) | 1/2 |
Tamaño mínimo de varilla de conexión a tierra (mm) | 12.7 |
Tamaño máximo de barra de refuerzo (AWG) | 4 |
Tamaño máximo de barra de refuerzo (in) | 1/2 |
Tamaño máximo de barra de refuerzo (mm) | 12.7 |
Tamaño mínimo de barra de refuerzo (AWG) | 3 |
Tamaño mínimo de barra de refuerzo (in) | 3/8 |
Tamaño mínimo de barra de refuerzo (mm) | 9.5 |
Número de índice de matriz Panduit™ | PG25 |
Código de color | Negro |
Cumple las normas | Cumple con los estándares IEEE 837-2002 y REV 2014, CSA 22.2; se incluye en el listado cULus para UL467 para aplicaciones de conexión a tierra de enterramiento directo |
Aplicación | Electricidad/malla de tierra |
Tipo de producto | Conectores de toma de tierra E |
UPC | 61305685452 |
Cant. Pq. Est.. | 25 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.4117 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |
Videos | Video 4:3 - Product - compression vs exothermic_WEB | Inglés | |
Part Drawings | E-Tap Grounding Connectors Part Drawing N10652AK-DC | Inglés | |
Installation Documents | Direct Burial Compression Connectors Installation Instructions T-PMPI-289-PC | Inglés | |
Catalogs | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | Inglés | |
White Papers | Physical Infrastructure Solutions for Grounding and Bonding GRAT02--SA-ENG | Inglés |