{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesEl software industrial IntraVUE™ Edge es una aplicación con licencia permanente. El software IntraVUE™ Edge monitorea continuamente el estado de todos los dispositivos e interruptores dentro de la red. El software IntraVUE™ se ejecuta de manera perpetua, ofrece análisis a largo plazo respecto de la funcionalidad y el rendimiento de la red, y brinda estadísticas de uso. Es fácil de instalar y no necesita puesta en marcha de máquinas virtuales ni servidores. IntraVUE™ Edge solo necesita la configuración IP de la red del cliente.
Tipo de producto | Gestión de activos y conectividad |
Submarca | IntraVUE™ |
Aplicación | Software industrial |
Versión de sistema operativo | Debian Linux 4.9 |
Interfaz de usuario | Todos los navegadores |
Período de licencia | Perpetuo |
Número máximo de nodos | 1.024 |
UPC | 61305673699 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.2604 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |
Product Bulletins | IntraVUE™ Edge Product Bulletin | Inglés | |
Part Drawings | IntraVUE Edge permanently licensed appliance | Inglés | |
Installation Documents | IntraVUE Appliance Installation Document--15V500BG-03 | Inglés |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |