El software industrial IntraVUE™ Edge es una aplicación con licencia permanente. El software IntraVUE™ Edge monitorea continuamente el estado de todos los dispositivos e interruptores dentro de la red. El software IntraVUE™ se ejecuta de manera perpetua, ofrece análisis a largo plazo respecto de la funcionalidad y el rendimiento de la red, y brinda estadísticas de uso. Es fácil de instalar y no necesita puesta en marcha de máquinas virtuales ni servidores. IntraVUE™ Edge solo necesita la configuración IP de la red del cliente.

c warning e
Descontinuado
Sin reemplazo
Descontinuado

Especificaciones

Tipo de producto Gestión de activos y conectividad
Submarca IntraVUE™
Aplicación Software industrial
Versión de sistema operativo Debian Linux 4.9
Interfaz de usuario Todos los navegadores
Período de licencia Perpetuo
Número máximo de nodos 1.024

Detalles del empaque

UPC 61305673699
Cant. Pq. Est.. 1
Volumen Pq. Est. (cf) 0.2604
Cant. Ct. Est. 0
Volumen Pq. Est. (cf) 0.0000

Recursos

NOTA: No todos los recursos están disponibles en su idioma.
Es probable que la información del producto no se muestre en el idioma seleccionado. Continuaremos mejorando la experiencia con el tiempo.
Idioma
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}