{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesEl aplicador de etiquetas WrapID™ PLA-100 aplica automáticamente las etiquetas en los cables. Incluye escala de medición. Los cabezales del aplicador se compran por separado. Para uso en América del Norte.
Tipo de producto | Aplicadores de etiquetas |
Región | EE. UU., Canadá y México |
Para usar con | Impresora de transferencia térmica |
Altura total (in) | 9.99 |
Altura total (mm) | 253.7 |
Longitud total (in) | 18.18 |
Longitud total (mm) | 461.8 |
Anchura total (in) | 9 |
Anchura total (mm) | 228.6 |
UPC | 61305679470 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 3.5556 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |
Product Bulletins | PLA Label Application System Product Bulletins IDCB90--WW-ENG | Inglés | |
Videos | PLA WrapID Label Applicator Video | Inglés | |
Videos | Panduit WrapID Automated Labeling System Video | Inglés | |
Videos | WrapID™ Automated Label Installation System Video | Inglés | |
Videos | WrapID™ Label Rewinder Video | Inglés | |
Part Drawings | PLA-100 Part Drawing 00129ERF-DC | Inglés | |
Catalogs | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | Inglés | |
Compliances | EU Declaration of Conformity PLA-100 w/ H100 Industry Standard Compliances C2-0417 | Inglés | |
Manuals | Label Applicator System Manuals PD29768A01 | Inglés |