{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesLa impresora portátil de transf. térm. PanTher con teclado QWERTY imprime sobre cintas continuas, tubos termorret., tubos termorret. troq., etiq. de compon. grales., etiq. de compon. de red, etiq. de cables autolam. y etiq. de cables no laminados. Ahorra tiempo y material de etiq. al no cortar etiq. Corte parcial, corte a medida e interfaz p/PC. Cumple con RoHS. Incluye impresora port., software PANTHERLINK, 1 casete de etiq. autolam. S100X150VAC, 6 pilas alcalinas AA y 1 tarjeta de ref. rápida.
Tipo de producto | Impresora LS8 |
Submarca | PanTher™ |
Incluye | 1 impresora LS8EQ, 1 casete de etiquetas autolaminables S100X150VAC, 6 pilas alcalinas AA, 1 tarjeta de referencia rápida |
Para usar con | Casetes P1, cintas continuas, tubo continuo termorretráctil, tubo troquelado termorretráctil, etiquetas generales para componentes, etiquetas para componentes de red, etiquetas para cables autolaminables, etiquetas para cables no laminadas, etiquetas Turn |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Altura total (in) | 0 |
Altura total (mm) | 0 |
Longitud total (in) | 0 |
Longitud total (mm) | 0 |
Anchura total (in) | 4.25 |
Anchura total (mm) | 108 |
Caracts. pza. | Elimina el desperdicio de etiquetas y el tiempo asociado con el recorte de etiquetas |
UPC | 07498308900 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.5957 |
Cant. Ct. Est. | 4 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 2.3828 |
Product Bulletins | PanTher ™ LS8E and LS8EQ Hand-Held Thermal Transfer Printers | Inglés | |
Product Bulletins | PanTher LS8E and LS8EQ Hand-Held Thermal Transfer Printers: IDCB79--SA-NOR | Noruego (norsk) | |
Product Bulletins | PanTher ™ LS8E and LS8EQ Hand-Held Thermal Transfer Printers DEU | Alemán (Deutsch) | |
Product Bulletins | PanTher ™ LS8E and LS8EQ Hand-Held Thermal Transfer Printers FRA | Francés (Français) | |
Product Bulletins | PanTher ™ LS8E and LS8EQ Hand-Held Thermal Transfer Printers ITA | Italiano (Italiano) | |
Installation Documents | LS8EQ Quick Start Card | Inglés | |
Flyers | LS8E and LS8EQ Hand-Held Printers | Inglés | |
Line Cards | Outlet Offerings for EMEA Line Card OTLC06--SA-UKE | Inglés Británico | |
Manuals | PanTher LS8EQ Operator's Manual - English | Inglés |