{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesLa impresora MP200 es una impresora sólida, de alto rendimiento, industrial y económica. Con rápidas velocidades de impresión hasta 1.2 in/s, cortador potente p/cortes totales o parciales, pantalla retroiluminada LCD grande, modos de etiqueta personaliz., códigos de barras y símbolos. Puede imprimir cintas continuas de hasta 1.0 in de ancho para aplic. de red, eléctricas e industriales. C/impresora, casete etiquetas continuas y tarjeta de referencia rápida. Uso en todo el mundo.
Nota | Se vende en todo el mundo |
Tipo de producto | Impresora móvil |
Submarca | PXE™ |
Incluye | Incluye impresora MP200, casete de cinta continua T100X000VPM-BK |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Altura total (in) | 3.5 |
Altura total (mm) | 90 |
Longitud total (in) | 11.7 |
Longitud total (mm) | 298 |
Anchura total (in) | 5.4 |
Anchura total (mm) | 136 |
UPC | 61305681799 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.6990 |
Cant. Ct. Est. | 5 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 3.4948 |
Product Bulletins | PXE™ Series MP200 Mobile Printer Product Bulletin IDCB93-SA-ENG | Inglés | |
Product Bulletins | Tecnología Rentable con Funciones Avanzadas Boletín de Producto IDCB93-SA-SPA | Español (Español) | |
Videos | Panduit PXE™ Mobile Printer Solutions Video | Inglés | |
Part Drawings | PXE™ MP200 Customer Drawing | Inglés | |
Application Guides | MP200 Printer Quick Reference Guide 00818EBA | Inglés | |
Application Guides | Identification Solutions for Harsh Environments - D-IDAG01--WW-ENG | Inglés | |
Manuals | MP200 Printer Users Manual M00140500EN | Inglés | |
Selection Guides | Serie PXE Comparación de Productos IDSG2--SA-SPA | Español (Español) |