{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesImpresora de escritorio TDP43HE p/América del Norte. Resolución: 300 dpi. Velocidad máx. de impresión: 8" por segundo. Imprime varias etiq. autolam., etiq. de compon., etiq. no laminadas, etiq. termorret., placas p/marcadores y cintas continuas de hasta 4" de ancho. Incluye software de etiq. Easy-Mark Plus, c/cinta híbrida negra RHEH4BL, cable USB, manual del usuario, tarj. de inicio ráp., disco de controlad. y cable de alim. p/EE. UU. 10,63" x 12,13" (270 mm x 308,1 mm). 33 libras. Negro/gris.
Nota | Se usa con rollos de etiquetas de trasferencia térmica y cintas de transferencia térmica serie RHE. TDP43HE reemplaza a TDP43HY. |
Tipo de producto | Impresora de escritorio |
Región | Norteamérica |
Conectividad | Ethernet USB, paralelo o en serie |
Incluye | (1) impresora, (1) software de etiquetado Panduit Easy-Mark™, (1) cinta híbrida negra RHEH4BL, (1) cable de alimentación para América del Norte, (1) cable USB, (1) manual del usuario, (1) tarjeta de inicio rápido, (1) disco de controladores |
Resolución máxima (dpi) | 300 |
Velocidad de impresión (in/s) | 8 |
Velocidad de impresión (mm/s) | 203.2 |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS |
Profundidad total (in) | 19.88 |
Profundidad total (mm) | 505 |
UPC | 07498357454 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 4.4552 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |
Videos | Panduit TDP43ME Thermal Transfer Desktop Printer Video | Inglés | |
Part Drawings | Thermal Desktop Printer Part Drawing - PDF | Inglés | |
Installation Documents | TDP43HE TDP46HE PRINTER RIBBON SETTING RECOMMENDATIONS | Inglés | |
Application Guides | Identification Solutions for Harsh Environments - D-IDAG01--WW-ENG | Inglés | |
Catalogs | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | Inglés | |
Line Cards | Thermal Transfer Labels DEU | Alemán (Deutsch) | |
Line Cards | Thermal Transfer Labels FRA | Francés (Français) | |
Line Cards | Thermal Transfer Labels ITA | Italiano (Italiano) | |
Line Cards | Thermal Transfer Labels Linecard IDLC10--SA-ENG | Inglés | |
Line Cards | Etiquetas de Transferencia Térmica IDLC10--SA-SPA | Español (Español) |