{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesEl kit de organización de cables Tak-Ty™ contiene una camisa con sujetador de gancho y bucle, y dos inserciones. Las dos inserciones admiten múltiples diámetros de cable de red. La inserción verde fluorescente admite diámetros exteriores de cables de 0.180 in a 0.248 in (4.57mm a 6.30mm). La inserción amarillo fluorescente admite diámetros exteriores de cables de 0.230 in a 0.310 in (5.84mm a 7.87mm).
Aplicación | TX5500™ de categoría 5e UTP, TX6000™ de categoría 6 UTP, TX6500™ de categoría 6 mejorada, TX6A™ 10Gig™ de categoría 6A |
Tipo de producto | Kit de organización de cables |
Color | Negro |
Ancho máximo compatible de correa (in) | 0.31 |
Ancho máximo compatible de correa (mm) | 7.9 |
Para usar con | Cables TX5500™ UTP de categoría 5e, TX6000™ UTP de categoría 6 o TX6500™ de categoría 6 mejorada, y TX6A™ 10Gig™ de categoría 6A** (todos con revestimiento) |
Altura total (in) | 2.96 |
Altura total (mm) | 72.6 |
Submarca | Tak-Ty™ |
Longitud total (in) | 1.12 |
Longitud total (mm) | 28.4 |
Anchura total (in) | 3.4 |
Anchura total (mm) | 86.4 |
Tipo de herramienta | Manual |
UPC | 07498308821 |
Cant. Pq. Est.. | 1 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0582 |
Cant. Ct. Est. | 10 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.5821 |
Product Bulletins | Cable Bundle Organizing Tool | Inglés | |
Videos | Video 4:3 - Product - cbot_final_web | Inglés | |
Videos | Cable Bundle Organizing Tool | Inglés | |
Videos | Cable Management Accessories Spotlight Video | Inglés | |
Part Drawings | Part Drawings - PDF - SS_27576 | Inglés | |
Installation Documents | Installation Instructions/Best Practices - 143NCBOT24K-INS 01-28-08 | Inglés | |
Installation Documents | CBOT24K - Cable Bundle Organizing Tool - CMCBOT24K--REV1--ENG | Inglés | |
Installation Documents | Herramienta Organizadora de Mazos de Cables Instrucciones de Instalación 143NCBOT24K | Español (Español) |