{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesEl canal del conducto portacables superficial LD5 es un canal de enclavamiento de una sola pieza con cubierta integrada y está diseñado para dirigir, proteger y ocultar cableado de datos, voz y video. Viene con un refuerzo adhesivo aplicado en la fábrica, el cual acelera el montaje. Mide 6 ft de largo, 0.77 in de ancho y 0.46 in de profundidad. Cumple con las normas TIA/EIA, Listado UL5A y cumple con UL. Construido con PVC rígido, color blanco.
Tipo de producto | Canal de baja tensión |
Submarca | Pan-Way™ |
Color | Blanco |
Tipo de empalme | Canal |
Para usar con | Conducto portacables LD |
Material | PVC rígido |
Material Properties | Rigid |
Método de montaje | Adhesivo |
Tipo de conducto portacables | Baja tensión (voltaje) |
Cumple las normas | Ul94V-0, Ft4, cumple con las normas TIA/EIA, cumple con UL. |
Área interna (in²) | 0.38 |
Altura total (in) | 0.58 |
Altura total (mm) | 14.8 |
Longitud total (in) | 72 |
Longitud total (mm) | 1.829 |
Anchura total (in) | 1.01 |
Anchura total (mm) | 25.8 |
Aplicación | Los conductos portacables superficiales LD Pan-Way™ están diseñados para brindar soluciones sencillas y económicas que dirijan los cables de bajo voltaje por paredes, zócalos o cielorrasos lisos y de perímetro despejado. Este conducto eléctrico es una solución perfecta para escuelas, hospitales, oficinas y viviendas |
Caracts. pza. | Conducto eléctrico para superficie de enclavamiento de una pieza. 1,01 x 0,60 (26,0mm x 15,0mm). El diseño de una pieza con bisagras permite el tendido de cables. El refuerzo adhesivo aplicado en fábrica acelera la instalación. Finaliza con soluciones de caja de salida de montaje de superficie o cajas de montaje en superficie Mini-Com de Panduit. |
UPC | 07498358551 |
Cant. Pq. Est.. | 6 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0330 |
Cant. Ct. Est. | 120 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.6606 |
Specification Sheets | Pan-Way® LD Surface Raceway System Spec Sheet RKSP229 | Inglés | |
Videos | Surface Raceway - Video 16:9 | Inglés | |
Part Drawings | Latching Duct LD5 Part Drawing - DWG | Inglés | |
Part Drawings | Latching Duct LD5 Part Drawing - PDF | Inglés | |
Part Drawings | Latching Duct LD5 Part Drawing - DXF | Inglés | |
Installation Documents | Pan-Way Surface Raceway Tia/Eia Compliant Fittings - PN26 | Inglés | |
Brochures | Soluciones de Infraestructura Educativa por Panduit y Atlona Folleto CPCB254 | Español (Español) | |
Brochures | Canaleta de Superficie Pan-Way ® Folleto SRLC02 | Español (Español) | |
Cross References | Raceway Cable Fill Calculator | Inglés | |
Line Cards | Pan-Way® Surface Raceway Linecard SRLC02--WW-ENG | Inglés | |
Selection Guides | Non-Metallic Surface Raceway Quick Reference Guide SRSG03--WW-ENG | Inglés |