{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materialesConductor cableado ranura estrecha Panduct FC4X3LG2 s/plomo con diseño rastrillo/ranura estrecha que combina c/espaciado de componentes de alta densidad. Hendiduras sup. e inf. permiten extraer de manera sencilla secciones de paredes laterales y rastrillos. Clase de llama UL 94 de V-0 con temp. de uso continuo reconocida por UL hasta 122°F (50°C). Incluye orificios de montaje. PVC sin plomo. 3.12" x 4.25" (79.2 mm x 108 mm) y 6.6' (2.0 m) de largo. Cubierta incluida. Gris claro. 6 por paquete.
Tipo de producto | Conductor de cableado de base |
Aplicación | El diseño de rastrillo/ranura estrecha proporciona más ranuras para encajar el espaciado de las aplicaciones del bloque de terminales de alta densidad |
Color | Gris claro |
Número de pieza de cubierta | C4LG2 |
Grado de inflamabilidad | UL94V-0 |
Incluye | Base y cubierta |
Cumple las normas | Cumple con la directiva RoHS, reconocido por UL, cumple con CE, aprobado por CSA |
Material | PVC |
Método de montaje | Orificios de montaje |
Sistema de medición | Imperial |
Estilo de conductor de cableado | Conductor de cableado de ranura estrecha |
Tipo de conductor de cableado | F |
Longitud total (ft) | 6.5 |
Longitud total (m) | 2 |
Anchura total (in) | 4.25 |
Anchura total (mm) | 108 |
Altura total (in) | 3.12 |
Altura total (mm) | 79.2 |
Ancho de ranura (in) | 0.2 |
Ancho de ranura (mm) | 5 |
Submarca | Panduct™ |
UPC | 61305677745 |
Cant. Pq. Est.. | 10 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 2.6932 |
Cant. Ct. Est. | 0 |
Volumen Pq. Est. (cf) | 0.0000 |
Videos | Smart Control Panel Solutions - Video 16:9 | Inglés | |
Videos | Wiring Duct Product - Video 16:9 | Inglés | |
Videos | Wiring Duct Spotlight Video | Inglés | |
Part Drawings | Wiring Duct, Type "F" & "FS" Part Drawing 34301-03 | Inglés | |
Brochures Non Product | Soluciones para Panel de Control Inteligente CPCB232 | Español (Español) | |
Flyers | Ducto Ranurado FC Panduct® FRFL17 | Español (Español) | |
Flyers | Ducto de Tipo Ranurado FC WDFL01 | Español (Español) | |
Flyers | Wiring Duct One-Page Overview WD-OPO-DIG | Inglés | |
Selection Guides | Wiring Duct Product Selection Guide - FRSG4 | Inglés |