{{product.description}}
{{product.quantity}} Total en la lista de materiales
Date : 01 AVRIL 2018
Panduit Corp., ses sociétés affiliées et filiales (collectivement, « Panduit ») s’engagent à mener leur activité de manière sûre, éthique et socialement responsable, conformément à toutes les lois des pays dans lesquelles elles sont présentes. Panduit attend de ses fournisseurs qu’ils partagent cet engagement. Panduit impose à toutes les personnes physiques et morales qui vendent des produits ou des services de tout type à Panduit (individuellement, un « Fournisseur ») d’agir conformément au présent Code de conduite des fournisseurs qui est basé sur les normes reconnues internationalement en matière de travail, de santé et de sécurité, d’environnement et d’éthique. Le Fournisseur mettra en place les politiques et systèmes de gestion d’entreprise appropriés pour garantir sa conformité au Code de conduite des fournisseurs, et pour veiller à ce que ses propres fournisseurs et sous-traitants respectent également le présent Code de conduite des fournisseurs.
Respect des lois en vigueur
Le Fournisseur s’engage à respecter l’ensemble des lois et de la réglementation en vigueur, ainsi que les principes définis dans le présent Code de conduite des fournisseurs. Les domaines spécifiques de conformité sur lesquels votre attention est attirée dans le présent document ne sont pas considérés comme entièrement exhaustifs. Les obligations imposées par le présent Code de conduite des fournisseurs s’ajoutent à toute autre obligation du Fournisseur définie dans un autre accord entre les parties ou la politique de Panduit.
Droits de l’homme et droit du travail
Le Fournisseur s’engage à respecter les droits de l’homme des travailleurs. Le Fournisseur s’engage notamment à respecter les normes suivantes :
Santé et sécurité
Le fournisseur doit fournir à ses employés un environnement de travail sûr et sain et, le cas échéant, un cadre de vie conforme aux lois en vigueur et aux meilleures pratiques de l'industrie. Le Fournisseur s’engage notamment à respecter les normes suivantes :
Environnement
Le Fournisseur s’engage à atténuer l’impact environnemental défavorable de ses activités, y compris en s’efforçant de réduire les déchets, la consommation d’énergie et les émissions de polluants dans l’air, les sols et l’eau. Le Fournisseur s’engage : (1) à manipuler les produits chimiques de manière sûre pour l’environnement ; (2) à traiter, stocker et éliminer les déchets dangereux de manière sûre ; et (3) à contribuer au recyclage et à la réutilisation des matériaux et produits, et à mettre en œuvre des technologies respectueuses de l’environnement. Il est recommandé au Fournisseur d’avoir un système de gestion environnementale conforme aux normes internationales telles que ISO 14001.
Sécurité des installations
Le Fournisseur s’engage à garantir la sécurité dans toutes les installations de production et de stockage et à mettre en œuvre des procédures de sécurité de la chaîne d’approvisionnement conçues pour prévenir l’introduction d’articles non déclarés dans les expéditions. Les politiques et procédures du Fournisseur doivent satisfaire aux conditions imposées par le programme américain partenariat commercial douanier contre le terrorisme (U.S. Customs Trade Partnership Against Terrorism « C-TPAT ») ou autres instructions similaires définies par les agences douanières étrangères compétentes.
Déontologie
Le Fournisseur s’engage à mener son activité de manière éthique et conforme à l’ensemble des lois et de la réglementation en vigueur dans les pays dans lesquels il est présent. Le Fournisseur s’engage notamment à respecter les normes suivantes :
Inspection
Panduit se réserve le droit de vérifier la conformité du Fournisseur au présent Code de conduite des fournisseurs, y compris, sans s’y limiter, en recourant à des questionnaires, entretiens avec le personnel du Fournisseur et inspections sur site. Dans le cadre de tout audit, le Fournisseur s’engage à coopérer avec Panduit et à donner accès aux personnes, informations et documents raisonnablement demandés. Panduit se réserve le droit de disqualifier les fournisseurs potentiels ou de mettre fin à la relation avec les fournisseurs actuels en cas d’infraction suspectée ou avérée au présent Code de conduite des fournisseurs.
Signalement des infractions
Le Fournisseur est responsable du signalement à Panduit des infractions suspectées à la loi ou au présent Code de conduite des fournisseurs. Entre autres moyens, le Fournisseur peut utiliser l’Integrity Line de Panduit : Ethics and Compliance Helpline de Panduit, disponible sur le site www.panduit.ethicspoint.com.