globe Europa & Afrika | Deutsch
Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Region.

BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>
2017 lpBanner_ent_poe

Seit seiner Einführung im Jahr 2002 hat Power-over-Ethernet (PoE) den Markt schrittweise erobert. Heute gilt PoE als das neue Stromnetz in Gebäuden und stellt Strom und Bandbreite für zahlreiche Geräte bereit, von herkömmlichen VoIP-Telefonen über LED-Beleuchtung, drahtlose Zugangspunkte, digitale Beschilderungen, Point-of-Sale-Lesegeräte bis hin zu Uhren und Kameras.

Der neueste PoE-Standard (IEEE 802.3bt) ermöglicht mit einem Twisted-Pair-Kabel die Übertragung von Daten und 90 W Strom zu Geräten wie drahtlosen Zugangspunkten, den robustesten Sicherheitskameras und digitalen Schildern. Ein großer Sprung im Vergleich zu den 15,4 W Leistung, die der erste PoE-Standard zuließ.

Vorteile von PoE

Was bringt Ihnen PoE? Warum sollten Sie PoE zur Stromversorgung von Geräten in Ihrem Gebäude verwenden? Ganz einfach: Weil es einfach ist.

PoE läuft über die gleiche Kupferverkabelung, die auch die Bandbreite für Ihr WAP, Ihre Überwachungskamera oder Ihre Beleuchtung bereitstellt. Ein Elektrotechniker verlegt die Verkabelung, die nun doppelte Aufgaben übernimmt: Daten und Strom liefern. Plug-and-Play-Funktionen vereinfachen die Installation zusätzlich. Installieren Sie das Gerät und die Verkabelung, schließen Sie es an den PoE-Switch an und Sie können loslegen. Sie müssen WAPs hinzufügen oder verschieben, um die Dichte zu erhöhen, oder eine Kamera an einen anderen Standort verlegen? PoE bietet die dazu erforderliche Flexibilität, da keine Steckdosen installiert oder verlegt werden müssen.

Die PoE-Lösung von Panduit

Panduit ist seit den Anfängen Technologieführer im Bereich PoE. Mehr über unsere PoE-Lösungen erfahren Sie weiter unten.

 

Das könnte Sie auch interessieren