globe Europa & Afrika | Deutsch
Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Region.

BOM

hinzugefügt
Gesamt in Stückliste Stückliste (BOM) ansehen >>
Wählen Sie alle oben genannten Optionen, um fortzufahren

Spezifikationen

Anzahl Rackeinheiten 1
Produkttyp Lose Spulenführung
Zweitmarke Opticom®
Farbe Schwarz
Material Kunststoff
Gesamttiefe (Zoll) 2.5
Gesamttiefe (mm) 63.5
Gesamtbreite (Zoll) 4
Gesamtbreite (mm) 101.6
Gesamthöhe (Zoll) 0.95
Gesamthöhe (mm) 24.1
Erfüllte Normen RoHS-kompatibel
Anwendung Kabelmanagement

Laufzeitdiagramm

Konfiguration

Verpackungsdetail

UPC 07498334542
Std. Pck. Mg. 1
Std. Pck. Vol. (cf) 0.0405
Std. Abr. Mg. 10
Std. Abr. Vol. (cf) 0.4055
Vergleichen
Alle Artikel entfernen