L'IEC publie une norme sur les connecteurs Ethernet à paire unique
TINLEY PARK dans l'Illinois — (3 juin 2020) — Panduit, leader mondial de solutions innovantes d'infrastructures électriques et réseau, a le plaisir d'annoncer l'approbation du type de connecteur Ethernet à paire unique IEC 63171-1 (variante 1) par la norme IEC SC48B de l'ISO, l'organisation de normalisation qui contribue à la normalisation internationale des connecteurs basse tension.
Cette conception de connecteur Ethernet à paire unique nouvellement normalisée est un élément clé pour supporter l'explosion de la connectivité Ethernet dans des appareils périphériques au sein d'un large éventail d'applications comme les contrôles industriels, les systèmes d'immotique et les sous-systèmes connexes qui peuvent tirer parti du câblage structuré. Le connecteur prend en charge des variantes protégées et non protégées et sa résistance élevée aux interférences électromagnétiques a été prouvée. Les individus qui ont peu de connaissances en électronique basse tension trouveront la conception du connecteur facile à installer, offrant un chemin de migration raisonnable vers l'Ethernet pour l'IdO et l'industrie 4.0.
Pour découvrir comment l'Ethernet à paire unique multiplie les possibilités des systèmes d'automatisation, consultez le billet de blog en anglais « Reducing the barriers to "Anything is Possible" » (Réduire les obstacles au « tout est possible ») sur le site Web de l'Ethernet Alliance.
A propos de Panduit
Depuis 1955, la culture de Panduit, empreinte de curiosité et de passion pour la résolution des problèmes, consiste à faciliter le lien entre les objectifs commerciaux des entreprises et leur succès. Panduit conçoit des solutions ultraperformantes d'infrastructure physique, électrique et de réseaux pour les environnements professionnels, les datacenters et les salles télécom, depuis les bureaux jusqu’aux ateliers de production. Panduit est basé à Tinley Park, près de Chicago, aux États-Unis et ses opérations commerciales se développent sur 112 sites partout dans le monde. La qualité de ses solutions et son leadership technologique, conjugués à un écosystème de partenaires de confiance, permettent d’accompagner, maintenir et dynamiser la croissance des entreprises dans un monde connecté.