{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)MICRO DATA CENTER (MDC) PRECONFIGURE, 42 U, DEUX PANNEAUX LATERAUX, CABLAGE RESEAU, PANNEAUX DE BRASSAGE, GUIDE-CABLES, MISE A LA TERRE, ROULETTES, ANCRE ANTICHOC ET RAMPE
Sous-marque | Net-Access™ |
Type de produit | Micro Data center |
Profondeur totale (pouces) | 48 |
Profondeur totale (mm) | 1.2 |
Largeur totale (pouces) | 27.6 |
Largeur totale (mm) | 700 |
Hauteur totale (pouces) | 79.8 |
Hauteur totale (mm) | 2.026 |
Couleur | Noir |
Nombre d'unités de rack | 42 |
Respect des normes | EIA-310-E, TIA/EIA-942, UL2416, conforme RoHS |
Demande | Automatisation industrielle |
Caractéristiques | Expédié sur palette dynamique |
UPC | 61305616978 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 121.1389 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Specification Sheets | Pre-Configured Micro Data Center (MDC) Specification Sheet RKSP166 | Anglais | |
Part Drawings | MDC79D - CUSTOMER DRAWING | Anglais | |
Installation Documents | Pre-Configured MDC: IA-CD-0003 | Anglais | |
Flyers | Pre-Configured MDC: ENG | Anglais | |
White Papers | Protecting The Critical Structure That Makes Up The Industrial Network | Anglais |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |