globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

Liste des produits

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Ajouté
{{totalQuantityInBom}} élément(s) Afficher la liste >>

Liste des produits

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} élément(s)
Afficher la liste >>

MICRO DATA CENTER (MDC) PRECONFIGURE, NEMA TYPE 12, 42 U, UN PANNEAU LATERAL PLEIN, UN PANNEAU LATERAL AVEC DECOUPE POUR CA 20 000 BTU, CABLAGE RESEAU, PANNEAUX DE BRASSAGE, GUIDE-CABLES, MISE A LA TERRE ET ROULETTES

Caractéristiques

Sous-marque IndustrialNet™
Type de produit Micro Data center
Profondeur totale (pouces) 47.2
Profondeur totale (mm) 1.2
Largeur totale (pouces) 28
Largeur totale (mm) 711.1
Hauteur totale (pouces) 82.1
Hauteur totale (mm) 2085.5
Couleur Gris
Nombre d'unités de rack 42
Respect des normes Conformité EIA RS-310-D, UL 508A, NEMA (Type UL) 12, IP55, RoHS
Indice NEMA 12
Indice IP IP55
Demande Automatisation industrielle

Détail de l'emballage

UPC 61305657441
Qté. emb. std. 1
Volume emb. std. 108.0000
Qté. ctn. std. 0
Volume ctn. std. 0.0000

Ressources

REMARQUE : toutes les ressources ne sont pas disponibles dans votre langue.
Si les informations sur le produit ne s'affichent pas encore dans la langue sélectionnée, merci de patienter. Nous améliorons nos contenus au fil du temps.
Langue

Caractéristiques

{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}}

Détail de l'emballage

{{leftPackaging.attributeName}} {{leftPackaging.attributeValue}}

Ressources

REMARQUE : toutes les ressources ne sont pas disponibles dans votre langue.
Si les informations sur le produit ne s'affichent pas encore dans la langue sélectionnée, merci de patienter. Nous améliorons nos contenus au fil du temps.
Langue
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}