globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

Liste des produits

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Ajouté
{{totalQuantityInBom}} élément(s) Afficher la liste >>

Liste des produits

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} élément(s)
Afficher la liste >>

Le micro data center préconfiguré (MDC) est catégorisé NEMA type 12 avec 42 U. L'armoire comprend deux panneaux latéraux pleins, un câblage réseau, des panneaux de brassage, un guidage de câble, une mise à la terre et des roulettes. Le MDC NEMA permet un déploiement rapide et fiable d'un équipement de montage sur bâti de 483 mm tout en protégeant les supports physiques essentiels qui composent le réseau industriel.

Caractéristiques

Sous-marque IndustrialNet™
Type de produit Micro-data center
Profondeur totale (pouces) 47.2
Profondeur totale (mm) 1198.9
Largeur totale (pouces) 28
Largeur totale (mm) 711.1
Hauteur totale (pouces) 82.1
Hauteur totale (mm) 2085.3
Couleur Gris
Nombre d'unités de rack 42
Respect des normes Conformité EIA RS-310-D, UL 508A, NEMA (Type UL) 12, IP55, RoHS
Indice NEMA 12
Indice IP IP55
Demande Automatisation industrielle

Détail de l'emballage

UPC 61305657439
Qté. emb. std. 1
Volume emb. std. 108.0000
Qté. ctn. std. 0
Volume ctn. std. 0.0000

Caractéristiques

{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}}

Détail de l'emballage

{{leftPackaging.attributeName}} {{leftPackaging.attributeValue}}

Ressources

REMARQUE : toutes les ressources ne sont pas disponibles dans votre langue.
Si les informations sur le produit ne s'affichent pas encore dans la langue sélectionnée, merci de patienter. Nous améliorons nos contenus au fil du temps.
Langue
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}