{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)MICRO DATA CENTER (MDC) PRECONFIGURE, NEMA TYPE 12, 42 U, UN PANNEAU LATERAL PLEIN, UN PANNEAU LATERAL AVEC DECOUPE POUR CA 12 000 BTU, CABLAGE RESEAU, PANNEAUX DE BRASSAGE, GUIDE-CABLES, MISE A LA TERRE ET ROULETTES
Sous-marque | IndustrialNet™ |
Type de produit | Micro Data center |
Profondeur totale (pouces) | 47.2 |
Profondeur totale (mm) | 1.2 |
Largeur totale (pouces) | 28 |
Largeur totale (mm) | 711.1 |
Hauteur totale (pouces) | 82.1 |
Hauteur totale (mm) | 2085.5 |
Couleur | Gris |
Nombre d'unités de rack | 42 |
Respect des normes | Conformité EIA RS-310-D, UL 508A, NEMA (Type UL) 12, IP55, RoHS |
Indice NEMA | 12 |
Indice IP | IP55 |
Demande | Automatisation industrielle |
UPC | 61305657440 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 108.0000 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Specification Sheets | NEMA 12 Pre-Configured Micro Data Center (MDC) | Anglais | |
Specification Sheets | Microcentro de Datos (MDC) Preconfigurado NEMA 12 Hoja de Especificaciones RKSP181--WW-SPA | Espanol (Español) | |
Part Drawings | MDC82 Series Industrial Nema Type 12 Micro Data Center | Anglais | |
Part Drawings | MDC82 Series Industrial Nema Type 12 Micro Data - DWG | Anglais | |
Part Drawings | MDC82 Series Industrial Nema Type 12 Micro Data - DXF | Anglais | |
Part Drawings | Microcentro de Datos Industrial NEMA Tipo 12 de la Serie MDC82 Dibujo de Cliente 00084EAD-DC_SPA | Espanol (Español) | |
Flyers | Micro Data Center Flyer RKFL35 | Anglais | |
Manuals | Industrial NEMA 12 Rated Micro Data Center Customer Guide | Anglais | |
White Papers | Protecting The Critical Structure That Makes Up The Industrial Network | Anglais |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |