{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)L'armoire à fixation murale PanZone™ est dotée d'une porte avec fenêtre de 635 mm de profondeur. Ses portes à charnière à l'avant et à l'arrière permettent un accès total à l'équipement réseau afin de faciliter les déplacements, ajouts et modifications. Les panneaux latéraux amovibles permettent un accès au routage de câble. Le boîtier permet un contrôle adapté de la température pour convenir à différents équipements réseau. Boîtier 12 U avec capacité de charge de max. 113,4 kg, noir.
Type de produit | Armoire à fixation murale |
Matériau | Acier |
Nombre d'unités de rack | 12 |
Largeur totale (pouces) | 25 |
Largeur totale (mm) | 635 |
Profondeur totale (pouces) | 25 |
Profondeur totale (mm) | 635 |
Hauteur totale (pouces) | 23.8 |
Hauteur totale (mm) | 604.5 |
Couleur | Noir |
Sous-marque | PanZone™ |
Respect des normes | Peut accueillir des équipements et panneaux de montage sur bâti EIA de 483 mm ; conforme RoHS |
Caractéristiques | Section centrale à charnières avec panneaux latéraux amovibles |
UPC | 61305629776 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 12.6452 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |