globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

Liste des produits

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Ajouté
{{totalQuantityInBom}} élément(s) Afficher la liste >>

Liste des produits

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} élément(s)
Afficher la liste >>

OM4 8-Fiber Interconnect, LSZH, 8-Fiber PanMPO Female to 8-Fiber PanMPO Female, Polarity A, Ultra Low IL, 1 M

c warning e
Interrompu
Pas de remplacement disponible
Interrompu

Caractéristiques

Type de fibre OM4
Nombre de fibres 8
Type de connecteur 1 PanMPO™-8 Female
Type de connecteur 2 PanMPO™-8 Female
Sous-marque Pan-Net®
Indice d'inflammabilité LSZH
Diamètre extérieur (pouces) 0.12
Diamètre extérieur (mm) 3
Longueur totale (pieds) 3.28
Longueur totale (m) 1
Fiber Polarity Method A
Couleur du câble Aqua
Type de produit Fiber Interconnect Cable Assembly
Demande Allows system designers to tailor configuration and reach to application requirements; to minimize waste, optimize cable management, speed deployment, and improve flexibility and manageability for lower installation costs.
Respect des normes ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C.3, TIA-604-5 (FOCIS-5), TIA/EIA-568-C.1, RoHS Compliant

Détail de l'emballage

Qté. emb. std. 1
Volume emb. std. 0.0430
Qté. ctn. std. 10
Volume ctn. std. 0.4295

Ressources

REMARQUE : toutes les ressources ne sont pas disponibles dans votre langue.
Si les informations sur le produit ne s'affichent pas encore dans la langue sélectionnée, merci de patienter. Nous améliorons nos contenus au fil du temps.
Langue
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}