{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le kit d'outil de raccordement OptiCam™ 2 inclut l'outil OptiCam 2 et les éléments de base pour raccorder tous les connecteurs OptiCam monomode ou multimode. Les autres éléments de nettoyage et de fendage sont venus séparément.
Type de produit | Kit de raccordement prépoli |
Sous-marque | OptiCam™ |
Respect des normes | Conforme RoHS |
Demande | Raccordement de connecteurs prépolis de type OptiCam Panduit |
Inclus | (1) Outil de raccordement OptiCam 2, (2) Cartes modèles de bande, (3) Supports de connecteur, (4) Cordon de lancement, (1) Lot de piles L91 AA Energizer, (1) Couvercle limitant de lumière, (1) Guide d'instructions rapide, (1) FOCTT2CORD, (1) Boîtier de tr |
UPC | 61305625662 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.3572 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Product Bulletins | OptiCam® 2 Termination Tool | Anglais | |
Product Bulletins | Herramienta de Terminación OptiCam® Boletín de Producto FBCB48 | Espanol (Español) | |
Videos | OptiCam 2 Termination Tool Video | Anglais | |
Part Drawings | Fiber Opticam 2 Termination Kit | Anglais | |
Part Drawings | OptiCam 2 Termination Tool | Anglais | |
Installation Documents | OptiCam® 2 Quick Start Guide FS132D | Anglais | |
Installation Documents | Herramienta de Terminación OptiCam 2 Comienzo Rapido de instalacion FS133 | Espanol (Español) | |
Manuals | OptiCam2FS133Termination ToolUserManual | Anglais | |
Selection Guides | Fibra Sin Límites Alcance & Desempeño Guia de Seleccion FBSD62--WW-SPA | Espanol (Español) |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |