{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le panneau de brassage pour fibre sur rail DIN IndustrialNet™ permet de protéger les câblages raccordés de type distribution. Il peut être monté sur un rail DIN standard de 35 mm à l'aide de loquets réglables pour un montage sur une surface plane. Il inclut un presse-étoupe d'entrée de câble PG21 avec deux inserts pour divers câbles optiques et vis Philips à tête ronde 6-32 × 3/8" afin de monter la plaque frontale sur le panneau de brassage. A utiliser avec les panneaux adaptateurs fibre.
Largeur totale (pouces) | 2.6 |
Largeur totale (mm) | 66.04 |
Profondeur totale (pouces) | 4.6 |
Profondeur totale (mm) | 116.84 |
Hauteur totale (pouces) | 5.9 |
Hauteur totale (mm) | 149.89 |
Méthode d'embase | DIN Rail |
Respect des normes | Normes internationales CEI 60715 ; DIN EN 60715 ; DIN EN 50022 ; DIN 46277-3 ; BS 5584:1978 ; CEI 60068 relative aux tests environnementaux ; cULus. Conforme RoHS |
Type de produit | Fiber Enclosure |
Demande | Guidage des câbles optiques |
Couleur | Gris |
Sous-marque | IndustrialNet™ |
UPC | 61305681296 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.2002 |
Qté. ctn. std. | 10 |
Volume ctn. std. | 2.0019 |
Specification Sheets | IndustrialNet™ DIN Rail Mount Fiber Patching Solution Spec Sheet FBSP223--WW-ENG | Anglais | |
Videos | DIN Rail Mount Video | Anglais | |
Part Drawings | Fiber DIN Mount Patch Panel Standard Depth Part Drawing DXF | Anglais | |
Part Drawings | Fiber DIN Mount Patch Panel Standard Depth Part Drawing DWG | Anglais | |
Part Drawings | Industrial Net Fiber Rail DIN Patch Panel Standard for use with FAP's Part Drawing 00949EAC-DC | Anglais | |
Installation Documents | Fiber DIN Mount Patch Panel Installation Instructions/Best Practices FS212 | Anglais | |
Application Guides | Network Zone Systems Thermal Management Application Guide IN-CD-0012 | Anglais |