globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

Liste des produits

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Ajouté
{{totalQuantityInBom}} élément(s) Afficher la liste >>

Liste des produits

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} élément(s)
Afficher la liste >>

Sangle tressée, un trou, non isolée, 12,00" de long x 1,06" de large (304,8 mm x 27,0 mm).

Caractéristiques

Type de produit Mise à la terre
Sous-marque StructuredGround™
Matériau Cuivre étamé
Couleur Métallique
Longueur totale (pouces) 12
Longueur totale (mm) 304.8
Largeur totale (pouces) 1.06
Largeur totale (mm) 27
Longueur de l'embout (pouces) 1
Longueur de l'embout (mm) 25.4
Taille du trou du goujon (pouces) 0.375
Taille du trou du goujon (mm) 10
Demande Panneau de commande
Respect des normes Homologué cULus - 467 uniquement pour les applications de liaison équipotentielle
Caractéristiques La conception de l'extrémité de l'embout plate sans soudure contribue à réduire les effets des EMI (interférences électromagnétiques).

Détail de l'emballage

UPC 07498311608
Qté. emb. std. 1
Volume emb. std. 0.0431
Qté. ctn. std. 10
Volume ctn. std. 0.4314

Ressources

REMARQUE : toutes les ressources ne sont pas disponibles dans votre langue.
Si les informations sur le produit ne s'affichent pas encore dans la langue sélectionnée, merci de patienter. Nous améliorons nos contenus au fil du temps.
Langue

Caractéristiques

{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}}

Détail de l'emballage

{{leftPackaging.attributeName}} {{leftPackaging.attributeValue}}

Ressources

REMARQUE : toutes les ressources ne sont pas disponibles dans votre langue.
Si les informations sur le produit ne s'affichent pas encore dans la langue sélectionnée, merci de patienter. Nous améliorons nos contenus au fil du temps.
Langue
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}