{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)La barre de mise à la terre universelle UGB2/0-414-12 permet de raccorder le conducteur de mise à la terre de l'équipement principal à l'aide d'un connecteur à compression ou mécanique sur tous les panneaux de commande ou boîtiers. Elle peut accueillir un fil 14-4 AWG dans ses 12 ports et un conducteur de mise à la terre de l'équipement principal allant jusqu'à 2/0 AWG. Plusieurs options de montage possibles (entretoises de mise à la masse, entretoises d'isolation et montage direct sur panneau).
Sous-marque | StructuredGround™ |
Type de produit | Barre de mise à la terre |
Matériau | Cuivre |
Calibre de fil compatible (AWG) | 4 |
Longueur totale (pouces) | 8.28 |
Longueur totale (mm) | 210.3 |
Couleur | Argent |
Finition/revêtement | Étamé |
Largeur totale (pouces) | 0.62 |
Largeur totale (mm) | 15.7 |
Hauteur totale (pouces) | 0.48 |
Hauteur totale (mm) | 12.2 |
Respect des normes | Certifié UL 467 et CSA 22.2 no.41 |
Demande | Panneau de commande |
Nombre de ports | 12 |
Taille maximale du conducteur compatible (AWG STR) | 4 |
Taille minimale du conducteur compatible (AWG STR) | 14 |
Largeur du trou de montage (pouces) | 5.73 |
Largeur du trou de montage (mm) | 5.73 |
UPC | 07498340223 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.0073 |
Qté. ctn. std. | 10 |
Volume ctn. std. | 0.0729 |
Product Bulletins | Smart Control Panel Solutions - CPCB232 | Anglais | |
Specification Sheets | Universal Ground Bar System | Anglais | |
Specification Sheets | Paneles de Parcheo Punchdown DP6A™ 10Gig Hoja de Especificaciones COSP245--WW-SP | Espanol (Español) | |
Videos | 5 Steps to Implementing a Grounding and Bonding System Video | Anglais | |
Part Drawings | UGB2/0-414-12 DWG | Anglais | |
Part Drawings | UGB2/0-414-12 DXF | Anglais | |
Part Drawings | Universal Ground Bars | Anglais | |
Installation Documents | Universal Ground Bar System - T-PMPI-301-PC Rev03 | Anglais | |
Brochures Non Product | Soluciones para Panel de Control Inteligente CPCB232--SA-SPA | Espanol (Español) | |
Reference Architecture | Diseño de Referencia para Paneles de Control Y-PCD0004-MAR2023-SPA | Espanol (Español) |