{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le connecteur de mise à la terre de type E GCE250-250 est conçu pour améliorer le processus de sertissage en utilisant la technologie qui répond à la norme IEEE Std 837 – 2002. Grâce à sa capacité d'accueil de fils et à sa conception multiconducteurs, il offre une grande flexibilité pour un nombre minimal de pièces. La conception à fente permet un assemblage rapide et facile, tandis que le composé antioxydant conducteur préappliqué assure une haute qualité mécanique et électrique et la conformité UL 467 et CSA 22.2
Sous-marque | StructuredGround™ |
Type de connecteur | Connecteur de type E |
Longueur totale (pouces) | 1 |
Longueur totale (mm) | 25.4 |
Matériau | Cuivre haute conductivité |
Material Properties | High Conductivity |
Largeur totale (pouces) | 1.08 |
Largeur totale (mm) | 27.4 |
Hauteur totale (pouces) | 2.66 |
Hauteur totale (mm) | 67.6 |
Taille maximale du conducteur en cuivre (AWG STR) | 250 |
Taille maximale du conducteur en cuivre (kcmil) | 250 |
Taille minimale du conducteur en cuivre (AWG STR) | 1/0 |
Taille maximale de la tige de terre (pouces) | 5/8 |
Taille maximale de la tige de terre (mm) | 15.87 |
Taille minimale de la tige de terre (pouces) | 1/2 |
Taille minimale de la tige de terre (mm) | 12.7 |
Taille maximale de la barre d'armature (pouces) | 1/2 |
Taille maximale de la barre d'armature (mm) | 12.7 |
Taille minimale de la barre d'armature (pouces) | 3/8 |
Taille minimale de la barre d'armature (mm) | 9.52 |
Référence d'index de matrices Panduit | PG25 |
Code couleur | Noir |
Respect des normes | IEEE Std 837-2002, homologué cULus, UL467, CSA 22.2 |
Demande | Réseau de services/Grille de mise à la terre |
Type de produit | Raccordements de mise à la terre E-Tap |
UPC | 07498300956 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.0181 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Videos | Video 4:3 - Product - compression vs exothermic_WEB | Anglais | |
Videos | Direct Burial Grounding System Video | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawing - DWG - E-Tap Connectors | Anglais | |
Part Drawings | Part Drawing - DWG - GCE250-250 Model | Anglais | |
Part Drawings | E-Tap Grounding Connectors Part Drawing N10652AK-DC | Anglais | |
Installation Documents | Direct Burial Compression Connectors Installation Instructions T-PMPI-289-PC | Anglais | |
Catalogs | IEI Best Seller and Featured Parts Catalog ELCB34--SA-ENG | Anglais | |
Selection Guides | Power Connector Tool and Die Selection Guides | Anglais | |
White Papers | Physical Infrastructure Solutions for Grounding and Bonding* | Anglais |