{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Le connecteur de terre de type E GCE250-250-Q améliore le sertissage grâce à la technologie conforme IEEE STD 837-2002 et REV 2014. Grande capacité d'accueil de fils ; la conception multiconducteurs offre plus de flexibilité avec moins de pièces. Conception à fente pour un assemblage rapide et facile ; composé antioxydant conducteur pour une haute qualité mécanique/électrique. Conforme UL467 et CSA pour la mise à la terre et la liaison équip. ; convient à l'enfouissement direct (terre ou béton).
Sous-marque | StructuredGround™ |
Type de connecteur | Connecteur de type E |
Matériau | Cuivre haute conductivité |
Material Properties | High Conductivity |
Longueur totale (pouces) | 1 |
Longueur totale (mm) | 25.4 |
Largeur totale (pouces) | 1.08 |
Largeur totale (mm) | 27.4 |
Hauteur totale (pouces) | 2.66 |
Hauteur totale (mm) | 67.6 |
Taille maximale du conducteur en cuivre (AWG STR) | 4/0 |
Taille maximale du conducteur en cuivre (kcmil) | 250 |
Taille minimale du conducteur en cuivre (AWG STR) | 1/0 |
Taille minimale du conducteur en cuivre (kcmil) | 250 |
Taille maximale de la tige de terre (pouces) | 5/8 |
Taille maximale de la tige de terre (mm) | 15.9 |
Taille minimale de la tige de terre (pouces) | 1/2 |
Taille minimale de la tige de terre (mm) | 12.7 |
Taille maximale de la barre d'armature (AWG) | 4 |
Taille maximale de la barre d'armature (pouces) | 1/2 |
Taille maximale de la barre d'armature (mm) | 12.7 |
Taille minimale de la barre d'armature (AWG) | 3 |
Taille minimale de la barre d'armature (pouces) | 3/8 |
Taille minimale de la barre d'armature (mm) | 9.5 |
Référence d'index de matrices Panduit | PG25 |
Code couleur | Noir |
Respect des normes | IEEE Std 837-2002 et REV 2014 ; CSA 22.2 ; certifié cULus et UL467 pour les applications de mise à la terre directe |
Demande | Réseau de services/Grille de mise à la terre |
Type de produit | Raccordements de mise à la terre E-Tap |
UPC | 61305685452 |
Qté. emb. std. | 25 |
Volume emb. std. | 0.4117 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |
Videos | Video 4:3 - Product - compression vs exothermic_WEB | Anglais | |
Part Drawings | E-Tap Grounding Connectors Part Drawing N10652AK-DC | Anglais | |
Installation Documents | Direct Burial Compression Connectors Installation Instructions T-PMPI-289-PC | Anglais | |
White Papers | Physical Infrastructure Solutions for Grounding and Bonding GRAT02--SA-ENG | Anglais |
{{leftSpecification.attributeName}} {{leftSpecification.attributeName}} | {{leftSpecification.attributeValue}} {{leftSpecification.attributeValue}} |
{{leftPackaging.attributeName}} | {{leftPackaging.attributeValue}} |
{{media.doctype}} | {{media.title}} | {{getTranslation(media.language)}} |