{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)Sous-marque | Sol structuré |
Matériau | Aluminium étamé |
Longueur totale (pouces) | 1.06 |
Longueur totale (mm) | 26.9 |
Taille maximale du conducteur compatible (AWG STR) | 4 |
Taille minimale du conducteur compatible (AWG STR) | 14 |
Largeur totale (pouces) | 0.39 |
Largeur totale (mm) | 9.9 |
Hauteur totale (pouces) | 0.78 |
Hauteur totale (mm) | 19.8 |
Taille du trou du goujon (pouces) | 0.22 |
Taille du trou du goujon (mm) | 5.6 |
Demande | Utility/Ground Grid |
Respect des normes | Homologué cULus 467 et DB |
Type de produit | Cosse Lay-In |
UPC | 07498339064 |
Qté. emb. std. | 100 |
Volume emb. std. | 0.0036 |
Qté. ctn. std. | 1000 |
Volume ctn. std. | 0.0365 |