globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

Liste des produits

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Ajouté
{{totalQuantityInBom}} élément(s) Afficher la liste >>

Liste des produits

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} élément(s)
Afficher la liste >>

Collier de mise à la terre en bronze, calibre de fil 0,365-0,575", tige 7/8" ou 1", IPS 1/2'' ou 3/4".

Caractéristiques

Sous-marque StructuredGround™
Matériau Bronze/Silicone Bronze
Taille de la tige de terre (pouces) 1
Taille du tuyau en fer (pouces) 3/4
Taille du tuyau en fer (mm) 9.525
Longueur totale (pouces) 2.38
Longueur totale (mm) 60.5
Largeur totale (pouces) 1.88
Largeur totale (mm) 47.8
Hauteur totale (pouces) 3
Hauteur totale (mm) 76.2
Diamètre du boulon (pouces) 3/8
Diamètre du boulon (mm) 9.5
Taille de l'hexagone (pouces) 9/16
Taille de l'hexagone (mm) 14.3
Demande Réseau de services/Grille de mise à la terre
Respect des normes Homologué cULus 467 et DB
Traitement de surface Zinc étamage galvanisé/électrolytique
Type de produit Pince de mise à la terre, boulon en U, câble unique
Caractéristiques Convient à une large gamme de tailles de tuyaux, tubes, tiges et conducteurs, afin de réduire au minimum le stockage nécessaire et les coûts.

Détail de l'emballage

UPC 07498360492
Qté. emb. std. 25
Volume emb. std. 0.1993
Qté. ctn. std. 0
Volume ctn. std. 0.0000

Ressources

REMARQUE : toutes les ressources ne sont pas disponibles dans votre langue.
Si les informations sur le produit ne s'affichent pas encore dans la langue sélectionnée, merci de patienter. Nous améliorons nos contenus au fil du temps.
Langue
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}