{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)L'imprimante portable à transfert thermique PanTher imprime sur des rubans continus, des gaines thermorétractables continues, des gaines thermorétractables découpées, des étiquettes de composants découpées et des étiquettes plastifiées. Eliminant les déchets d'étiquettes et le temps associé à la découpe des étiquettes, il dispose d'une fonction de découpe partielle, d'une fonctionnalité de coupe à la longueur désirée des étiquettes, d'une interface PC et il est conforme RoHS. Il est livré avec une imprimante portable, le logiciel PANTHERLINK, une cassette d'étiquettes plastifiées S100X150VAC, six piles alcalines AA et une carte de référence rapide.
Type de produit | Imprimante LS8 |
Sous-marque | PanTher™ |
Inclus | (1) Imprimante LS8E, (1) Cassette d'étiquettes plastifiées S100X150VAC, (6) Piles alcalines AA, (1) Carte de référence rapide |
Pour une utilisation avec | Cassettes P1, rubans continus, gaines thermorétractables continues, gaines thermorétractables prédécoupées, étiquettes générales de composants, étiquettes de composants de réseau, étiquettes plastifiées pour fil/câble, étiquettes pour fil/câble non plasti |
Respect des normes | Conforme RoHS |
Hauteur totale (pouces) | 0 |
Hauteur totale (mm) | 0 |
Longueur totale (pouces) | 0 |
Longueur totale (mm) | 0 |
Largeur totale (pouces) | 4.25 |
Largeur totale (mm) | 108 |
Caractéristiques | Elimine le gaspillage d'étiquettes et le temps nécessaire au découpage des étiquettes |
UPC | 07498375612 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 0.5381 |
Qté. ctn. std. | 4 |
Volume ctn. std. | 2.1525 |