globe {{(header.eyebrow.langSelector.label != '') ? header.eyebrow.langSelector.label : 'Choose Language'}}
{{ popupData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.title }}
{{ distyMobilePopUpData.primarybody }}
{{ distyMobilePopUpData.secondarybody }}

Liste des produits

{{addedBomQuantity}} {{addedBomName}} Ajouté
{{totalQuantityInBom}} élément(s) Afficher la liste >>

Liste des produits

  1. {{product.name}}

    {{product.description}}

    {{product.quantity}} élément(s)
Afficher la liste >>

L'imprimante de bureau TDP43HE pour une utilisation en Amérique du Nord a une résolution de 300 ppp et une vitesse d'impression maximale de 203,2 mm par seconde. Permet l'impression de différentes étiquettes plastifiées, étiquettes de composants, étiquettes non plastifiées, étiquettes thermorétractables, plaques d'identification et de rubans continus mesurant jusqu'à 101,6 mm de large. Elle comprend le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus, un ruban hybride noir RHEH4BL, un câble USB, un manuel d'utilisation, une carte de démarrage rapide, un disque contenant les pilotes et un cordon d'alimentation américain. 10,63" x 12,13" (270 mm x 308,1 mm) 14,97 kg. De coloris noir/gris.

c warning e
Interrompu
Produits de rechange suggérées :
TDP43HET
Interrompu

Caractéristiques

Remarque Pour une utilisation avec des rouleaux d'étiquettes pour transfert thermique et des rubans pour transfert thermique série RHE. La référence TDP43HE remplace la TDP43HY.
Type de produit Imprimante de bureau
Région Amérique du Nord
Connectivité USB, série parallèle, Ethernet
Inclus (1) Imprimante, (1) Logiciel d'étiquetage Panduit Easy-Mark™, (1) Ruban hybride noir RHEH4BL, (1) Cordon d'alimentation Amérique du Nord, (1) Câble USB, (1) Manuel de l'utilisateur, (1) Carte de démarrage rapide, (1) Disque contenant les pilotes
Résolution maximale (ppp) 300
Vitesse d'impression (pouces/s) 8
Vitesse d'impression (mm/s) 203.2
Respect des normes Conforme RoHS
Profondeur totale (pouces) 19.88
Profondeur totale (mm) 505

Détail de l'emballage

UPC 07498357454
Qté. emb. std. 1
Volume emb. std. 4.4552
Qté. ctn. std. 0
Volume ctn. std. 0.0000

Ressources

REMARQUE : toutes les ressources ne sont pas disponibles dans votre langue.
Si les informations sur le produit ne s'affichent pas encore dans la langue sélectionnée, merci de patienter. Nous améliorons nos contenus au fil du temps.
Langue
{{ getTranslation('panduit.productgroups.compare') }}
{{ item.partNumber }}
{{item.shortDescription}} {{ item.partNumber }}
{{ getTranslation('panduit.productgroups.removeallitems') }}