{{product.description}}
{{product.quantity}} élément(s)L'imprimante de bureau TDP43ME pour une utilisation en Amérique du Nord a une résolution de 300 ppp et une vitesse d'impression maximale de 101,6 mm par seconde. Permet l'impression de différentes étiquettes plastifiées, étiquettes de composants, étiquettes non plastifiées, étiquettes thermorétractables, plaques d'identification et de rubans continus mesurant jusqu'à 101,6 mm de large. Elle comprend le logiciel d'étiquetage Easy-Mark Plus, un ruban hybride noir RMEH4BL, un câble USB, un manuel d'utilisation, une carte de démarrage rapide, un disque contenant les pilotes et un cordon d'alimentation américain. 6,8" x 8,9" (173 mm x 226 mm) 2,72 kg. De coloris noir/gris.
Remarque | Pour une utilisation avec des rouleaux d'étiquettes pour transfert thermique et des rubans pour transfert thermique série RME. La référence TDP43ME remplace la TDP43MY. |
Type de produit | Imprimante de bureau |
Région | Amérique du Nord |
Connectivité | USB, série parallèle, Ethernet |
Inclus | (1) Imprimante, (1) Logiciel d'étiquetage Panduit Easy-Mark™, (1) Ruban hybride noir RMEH4Bl, (1) Adaptateur secteur avec cordon d'alimentation Amérique du Nord, (1) Câble USB, (1) Manuel de l'utilisateur, (1) Carte de démarrage rapide, (1) Disque contenant les pilotes |
Résolution maximale (ppp) | 300 |
Vitesse d'impression (pouces/s) | 4 |
Vitesse d'impression (mm/s) | 101.6 |
Respect des normes | Conforme RoHS |
Profondeur totale (pouces) | 11.2 |
Profondeur totale (mm) | 284 |
UPC | 07498331908 |
Qté. emb. std. | 1 |
Volume emb. std. | 1.4395 |
Qté. ctn. std. | 0 |
Volume ctn. std. | 0.0000 |